Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
ruskin/products/4abacfbc-9890-4977-9a7f-967598636760
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Воздуховоды
S3G Commercial Backdraft Damper
Доступно в Соединенные Штаты
Ruskin
Отслеживать
S3G Commercial Backdraft Damper
The S3G Commercial Backdraft damper has a 3" frame and is constructed of galvanized steel. It features:
A wide operating range--velocities up to 3000fpm.
Blade design for weather protection and leakage.
Pre-punched mouting hole in flange frame units.
Mechanically locked blade seals
.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
rd-00317-159
Тип продукции
Dampers for Air Ductwork
Группа продукции
Backdraft and Pressure Relief Dampers
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2009-09-09
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.ruskin.com/catalog/?id=12975
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
METALAIRE
Linear Slot Diffuser - Drop Face - Model 6600 Series
4.4
(
16
)
Загрузить
Price Industries
SDS - Linear Slot Diffuser
4.6
(
5
)
Загрузить
Price Industries
SCD - Square Cone Diffuser
5.0
(
5
)
Загрузить
Tradesman Manufacturing
Wall Cap
Загрузить
METALAIRE
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
3.5
(
10
)
Загрузить
Price Industries
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
4.1
(
7
)
Загрузить