Опубликуйте свои продукты
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM811
Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM811
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Adjustable Louver ELM811

    The ELM811 Adjustable Louver - J-Style 45° angle is 4" deep and has a 45 degree blade angle. It features:

    • 38% free area.
    • Low torque operation and architecturally pleasing appearance with low leakage performance.
    • Concealed blade linkage is protected from weather exposure and reduces required installation depth.
    • Blade and jamb seal options provide tight blade-to-blade and blade-to-frame closure.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrd-38
    • Тип продукцииExterior Louvers and Grilles
    • Группа продукцииAdjustable Louvers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2009-09-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи