Опубликуйте свои продукты
OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M
RYOBI

OVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER 30-32M

Item No. SKU1006 Center Pivoted, applicable to sigle and double action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjusting door closed position by screw Adjsuting door parallel position by screw
Cпецификация
  • Peso Máximo: 110kg

    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°
    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка30-32M
  • Тип продукцииDOOR CLOSER
  • Группа продукцииOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)94
  • Ширина (мм)329
  • Глубина (мм)38
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительТайвань
  • Масса нетто (кг)5.87
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware