Опубликуйте свои продукты
FLOOR HINGE S-202YKS
RYOBI

FLOOR HINGE S-202YKS

Item No. SKU1003 Size 2 Center Hung Double Action Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood 1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm Adjustable Door Clearance Position by Top Pivot : Vertical ±10mm Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm Adustable Door Clerance Position by Body Position : Height 7mm
Cпецификация
  • Maximum Door Weight : 130kg Maximum Door Width : 950m Maximum Door Height : 2100mm Maximum Opening Angle : 113° Hold-open Angle : 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : Yes Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS-202YKS
  • Тип продукцииDOOR CLOSER
  • Группа продукцииFLOOR HINGE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)54.5
  • Ширина (мм)284
  • Глубина (мм)130
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительТайвань
  • Масса нетто (кг)5.86
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware