Опубликуйте свои продукты
FLOOR HINGE S-205K
RYOBI

FLOOR HINGE S-205K

Item No. S-205K
Size 5
Center Hung Double Action
Applicable Door : Aluminum, Steel, Stainless Steel, Wood
1st Speed Adjustment, 2nd Speed Adjsutment
Adjustable Door Clearance Position by Body Position : Vertical 7mm
Adjustable Door Clsoing Position by Body Position : Lateral 10mm

Cпецификация
  • Maximum Door Weight : 300kg Maximum Door Width : 1200mm Maximum Door Height : 2500mm Maximum Opening Angle : 108° Hold-open Angle: 90° Mechanical Backcheck : No Delayed Action : No Height Position Adjustment : No Closing Position adjustment by Body Position : Yes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS-205K
  • Тип продукцииDOOR CLOSER
  • Группа продукцииFLOOR HINGE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)47
  • Ширина (мм)298
  • Глубина (мм)167
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вЯпония
  • Страна-производительТайвань
  • Масса нетто (кг)5.68
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware