Опубликуйте свои продукты
Ryterna r40
Ryterna r40
Ryterna r40
    Ryterna

    Ryterna r40

    R40 garage door model track system comes fully preassembled with tension springs, cables and accessories. The door with R40 type hardware is very easy and fast to fit. Durable and reliable system - fit and forget. Certified according to EN 13241-1 technical specifications Safety features according to EN 13241 Doors are tested and meet CE norm 89/107/EC. Ball bearing rollers, safe track system, reinforced frame with finger protection, anti-pinching panels - outside and inside.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаR40010100
    • Тип продукцииGarage doors
    • Группа продукцииHardware Type 40
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-07-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715