Опубликуйте свои продукты
Bocaro
RZB
Архив

Bocaro

Series: Bocaro Type of Protection: IP 66 Protection Class: I Voltage: 220 - 240 V / 50 Hz Decorative bollard with square cross section made of corrosion resistant Aluminium, poweder coated. With recessed stainless steel fixing bracket. Clear glass LED protection cover. LED with integral driver. Connection box on base, max. 2 x 3 x 2,5mm² for loop-through. LED included. Available Colours: anthracite metallic Type of Installation: ground installation Dimensions: L 156, B 156, H 1100 Lamp: LED Life time: 50000 h (L80/B10) Colour Temperature: 4000K Socket 1: without socket Operating Mode Lamp 1: Converter not necessary Safety Marks: F-mark Impact Protection: IK06 (1 Joule) Luminaire flux LED: 1700lm System power: 20W Beam Angle: 113° Number of fittings B10A: 40 Number of fittings B16A: 60 Number of fittings C10A: 65 Number of fittings C16A: 102 Unified Glare Ratio: 28,4 EEC: A+
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка611991-0031-1
  • Тип продукцииOutdoor luminaire
  • Группа продукцииBollards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)156
  • Ширина (мм)156
  • Глубина (мм)1100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Масса нетто (кг)8.55
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Напольное оборудование
  • Классификация IFCЛампа
  • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Номер OmniClass23-35 45 15
  • Наименование OmniClassLamps

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (17)
4.5 из 5 звезд 4.5 (26)
4.9 из 5 звезд 4.9 (10)