Опубликуйте свои продукты
GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door
Safti First

GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

Fire resistive transparent wall assembly meeting ASTM E-119 and ANSI/UL 263 with hose stream for up to 2 hours. Maximum panel size of 6,975 sq. inches not to exceed 116-¼” in height or width. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGPX_superlite_2
  • Тип продукцииDoors
  • Группа продукцииFire protective
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Название по ССКПУ ООНFire protection
  • Код ССКПУ ООН4619
  • Код CSI MasterFormat 201408 88 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing