Опубликуйте свои продукты
Duct S Air Conditioner
Duct S Air Conditioner
    Samsung HVAC North America

    Duct S Air Conditioner

    Stay flexible.

    The Duct S allows for flexible installation with its slim design and automatic air volume setting function.

    The Duct S provides a smart solution for low maintenance, consistent cooling and heating performance for any environment.

    AC Features:

    • AUTOMATIC AIR VOLUME SETTING

      Automatically adjusts fan speed based on the duct system external static pressure (ESP) to deliver desired airflow.

    • FLEXIBLE APPLICATION

      Offered in 11 capacities to meet the needs of various applications.

    • EASY ACCESS

      All internal components are accessible from the top, side, or bottom of the unit.

    • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

      The Duct S is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаduct-s-air-conditioner
    • Тип продукцииCommercial
    • Группа продукцииVRF Indoor Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вЮжная Корея
    • Страна-производительЮжная Корея
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC011580
    • Название ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
    • Описание Uniclass 2015Indoor refrigeration units
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 39 21
    • Наименование OmniClassSplit System Air Conditioning Units