Опубликуйте свои продукты
Floor Standing Air Conditioner
Samsung HVAC North America

Floor Standing Air Conditioner

Consistently amazing.

Floor Standing units compensate for conditions such as high ceilings or windows to deliver consistent cooling and heating performance.

Offered in both exposed and concealed-type, the Floor Standing unit was designed to meet the needs of various applications.

AC Features:

  • EASY MAINTENANCE

    Simply remove the filter from the bottom of the unit and clean with a vacuum or soft brush and place back into the unit.

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The Floor Standing unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfloor-standing-air-conditioner
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииVRF Indoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC011580
  • Название ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Описание Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 21
  • Наименование OmniClassSplit System Air Conditioning Units