Опубликуйте свои продукты
HSP Duct Air Conditioner
Samsung HVAC North America

HSP Duct Air Conditioner

Calm under pressure.

With the capability to handle static pressure up to 1.1 in. WC, the High Static Pressure (HSP) Duct provides expansive coverage with outstanding cooling and heating performance.

The high static pressure capabilities of the HSP Duct allows for longer duct runs to accommodate varying applications.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The HSP Duct is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

  • EASY ACCESS

    All internal components are accessible from the bottom or side of the unit.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhsp-duct-air-conditioner
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииVRF Indoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC011580
  • Название ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Описание Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 21
  • Наименование OmniClassSplit System Air Conditioning Units