Опубликуйте свои продукты
Under Ceiling Air Conditioner
Samsung HVAC North America

Under Ceiling Air Conditioner

Compact with impact.

The Under Ceiling unit boasts a slim, compact design and flexible configuration.

Under ceiling or low wall installation options allow for more effective use of available space.

AC Features:

  • ADVANCED COMMISSIONING AND SERVICE

    The Under Ceiling unit is equipped with a removable EEPROM chip on the main circuit board to store unit option settings, serial number, unit tag, and other field programmed data. This allows for ease of startup, commissioning, product registration, and future service work when using Samsung service software (S-Net Pro2).

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаunder-ceiling-air-conditioner
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииVRF Indoor Unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC011580
  • Название ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_42
  • Описание Uniclass 2015Indoor refrigeration units
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 39 21
  • Наименование OmniClassSplit System Air Conditioning Units