Опубликуйте свои продукты
77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin
    Sanindusa

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    Cпецификация
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • Тип продукцииAgres
    • Группа продукцииwashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)155
    • Ширина (мм)765
    • Глубина (мм)345
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Описание Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка