Опубликуйте свои продукты
Sanlife rimflush wall mounted toilet
Sanlife rimflush wall mounted toilet
Sanlife rimflush wall mounted toilet
    Sanindusa

    Sanlife rimflush wall mounted toilet

    3.8 из 5 звезд3.8(14 отзывы)
    Domestic and commercial use With rimflush discharge system without rim which promotes hygiene make easier the toilet cleaning and reduces the proliferation of germs Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close
    Cпецификация
    • Compatible toilet seat _not included_ 2363100-Toilet seat sanlife with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 411023-SANDOUBLE free standing frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 4193311-SANSLIM build-in element w-dual flushing cistern 41733xx-SANGLASS WALL external frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40333-SANFIX frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40323-SANFIX freestanding frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40233-SANFLUSH build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 40633-SANSPACE frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40533-SANBEST build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 4000-Fixing kit for wall mounted toilet _included_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка136032004_Sanlife_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Тип продукцииSanlife
    • Группа продукцииtoilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)560
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка