Опубликуйте свои продукты
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
    Sanindusa

    New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This lid also has a slow close system to prevent abrupt drops ans it has a clipoff system that allows you to remove the lid for an easy cleaning The frontal open it s indicated for specific WC for disabled people
    Cпецификация
    • 2293111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2293100_toilet-seat-and-cover
    • Тип продукцииNew Wccare
    • Группа продукцииToilet Seats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)46
    • Ширина (мм)324
    • Глубина (мм)448
    Связанные
    • Основной материалPolyurea
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка