Опубликуйте свои продукты
Urby toilet seat clipoff with slow close system
Urby toilet seat clipoff with slow close system
Urby toilet seat clipoff with slow close system
    Sanindusa

    Urby toilet seat clipoff with slow close system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This toilet seat and cover also has a slow close system to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for an easy cleaning
    Cпецификация
    • 2401111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2403100_Urby_toilet-seat-and-cover
    • Тип продукцииUrb.y
    • Группа продукцииToilet Seats
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)43
    • Ширина (мм)356
    • Глубина (мм)424
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалPolyurea
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка