Опубликуйте свои продукты
Plan  bathtub
Plan  bathtub
    Sanindusa

    Plan bathtub

    Bathtub for residential or hotel solution Range with various sizes available Symmetrical bathtub with valve to the center
    Cпецификация
    • ref 491-70 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 811-70 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 803302-80 Plan panel_not included_ ref 803301-180 plan panel_not included_
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8033000000_Plan_bathtub
    • Тип продукцииPlan
    • Группа продукцииbathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)26
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Океания Северная Америка Южная Америка