Опубликуйте свои продукты
GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

GLAM close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

GLAM floor-standing close-coupled toilet with dual outlet (back to wall) A sanitary ware collection with a markedly stylish and dynamic design, evident in the way curved and straight lines intersect. GLAM stands out for its unique understated character, full of sophistication.
Cпецификация
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: GLAM close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10069566600000) Flush capacity: 4,5/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: GLAM thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006762300000); or soft-close (ref. S80006761800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS10069323300000
  • Тип продукцииGlam
  • Группа продукцииToilets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)395
  • Ширина (мм)365
  • Глубина (мм)395
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)25.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
  • Описание Uniclass 2015WC systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка