Опубликуйте свои продукты
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
    Sanitana

    CORAL toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

    CORAL floor-standing toilet with dual outlet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
    Cпецификация
    • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: in-wall cisterns Flush capacity: in accordance to the installed cistern Type of activation: in accordance with the installed activation (flush valve or operating plate) Compatible seats & covers: CORAL thermodur seat & covers with: simple close (ref. S80006562300000); soft-close (ref. S80006561800000); or slim version with soft-close (ref. S80006562600000) In the box: toilet, connections and fixing kit
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS10096823300000
    • Тип продукцииCoral
    • Группа продукцииToilets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Описание Uniclass 2015WC systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Африка Европа Южная Америка Северная Америка