Опубликуйте свои продукты
Performance 70 GTI - Doors
Sapa

Performance 70 GTI - Doors

Performance 70GTI+ is a high performance thermally broken 3-chamber system with a building depth of 70 mm.
Performance 70GTI+profiles have 3 chambers, coupled with a 35mm omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips.
Performance  70GTI+ largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and industrial projects at a very attractive price level.
Performance  70GTI+ has a wide choice of hinges, handles and hardware to finalise your specific needs.

Cпецификация
  • Air permeability EN12207: Class A*3
    Watertightness EN 12208: 5B
    Windresistance EN12210: C3
    Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 40 dB
    Thermal insulation: EN ISO 10077-2:
    Uw= 1,6 W/m²K with DG

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPerformance70GTI
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииAluminium Windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Ширина (мм)1500
  • Глубина (мм)70
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows