Опубликуйте свои продукты
I 33-N cabinet
Saval

I 33-N cabinet

Saval Hose reel cabinet for flush mounted installation. Can hold the Deco-D31, D32 or D33 hose reel. Colour white (RAL9010). Top or bottom water supply possibilities. Door swings either to the right or left, depending on installation. Door with 2 openings
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8931213
  • Тип продукцииHose reel cabinets
  • Группа продукцииFlush mounted cabinets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)890
  • Ширина (мм)680
  • Глубина (мм)264
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
  • Масса нетто (кг)3.3
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCУзел пожаротушения