Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
saval/products/9de9f433-bbd2-43fc-af23-1766a7b8f530
Главная страница
Категории
Противопожарное оборудование
Противопожарная защита
C 32-N cabinet
Недоступно в Соединенные Штаты
Saval
Отслеживать
C 32-N cabinet
Saval Combination cabinet for fire hose reel and fire extinguisher. Can hold the Deco-D31 or D32 hose reel and a 6 or 9 liter fire extinguisher. Can either be installed surface mounted or flush mounted. Colour white (RAL9010).
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
8931221
Тип продукции
Hose reel cabinets
Группа продукции
Combination cabinets
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-07-21
Номер версии
1
Высота (мм)
945
Ширина (мм)
1090
Глубина (мм)
215
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.saval.nl/producten/combinatiekast/53/137/
Техническое описание
https://www.saval.nl/producten/combinatiekast/53/137/#downloads
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Вспомогательный материал
Сталь
Разработано в
Нидерланды
Страна-производитель
Нидерланды
Масса нетто (кг)
3.6
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Противопожарное оборудование - Противопожарная защита
Классификация IFC
Узел пожаротушения
Доступно в регионах:
Европа
Бельгия
Нидерланды
Похожие продукты
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Загрузить
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Загрузить
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Загрузить
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Загрузить
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Загрузить
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Загрузить