Опубликуйте свои продукты
Wheeled hose reel 45m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 45m1" 30m3/4"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 45 meter fire hose is the water supply hose and the 30 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8991101
  • Тип продукцииWheeled fire extinguishers
  • Группа продукцииWheeled hose reels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-07-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1059
  • Ширина (мм)881
  • Глубина (мм)540
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалРезина
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
  • Масса нетто (кг)4.2
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита