Опубликуйте свои продукты
Wheeled hose reel 70m1" 20m1"
Saval

Wheeled hose reel 70m1" 20m1"

Saval wheeled hose reels are specifically developed for the protection of large surfaces. The special construction makes sure that the wheeled hose reel is always ready for use, effective and manoeuvrable. The 70 meter fire hose is the water supply hose and the 20 meter fire hose is the extinguishing hose. For use on type A fires.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8991102
  • Тип продукцииWheeled fire extinguishers
  • Группа продукцииWheeled hose reels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-07-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1059
  • Ширина (мм)881
  • Глубина (мм)540
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалРезина
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
  • Масса нетто (кг)4.5
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита