Опубликуйте свои продукты
Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System
Saveto

Vetonit - Vetotop US172 - Heavy Duty Breathable Hygienic Polyurethane Screed System

Vetotop US172 is a single-layer, seamless, solvent-free, polyurethane-based flooring system. On top of having a textured matt finish, this product possesses excellent chemical & high impact resistances and withstands abrasive wear, direct steam contact, & industrial cleaning practices.

The system comprises:

  • Layer 1: Substrate - Concrete Slab
  • Layer 3: Polyurethane Screed - Vetotop US172 - Hygienic heavy-duty polyurethane hybrid screed flooring 6-12mm thick
  • Layer 3: Line marking - Vetotop UC373 - Line marking polyurethane coating for traffic

Uses

  • Ideal for mechanical and chemical exposure applications.
  • Can be used in laboratories, and factories (food and Beverage, dairies, cheese and milk production, meat, fish, and poultry processing, etc.)
  • Can be used in commercial and industrial kitchens
  • For freezer rooms (or any area where thermal shock resistance is required).

Features and benefits:

  • Thermal shock resistance.
  • High abrasion and chemical resistance.
  • Low maintenance cost.
  • Hygienic, impervious, and easily cleanable.
  • High bonding properties (stronger than concrete cohesive strength).
Cпецификация
  • Standard Specification Compliance: 

    • ASTM C722
    • BS EN476:2009 as class 2 in flame spread.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVetotop-US172
  • Тип продукцииCoverings, coatings and finishes
  • Группа продукцииResin Flooring Systems
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-09-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиуретан
  • Разработано вСаудовская Аравия
  • Страна-производительСаудовская Аравия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольные покрытия
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Описание Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Номер OmniClass23-15 21 21
  • Наименование OmniClassHigh Performance Coatings

Доступно в регионах:

Азия Африка
Бахрейн
Египет
Иордания
Ирак
Йемен
Катар
Кувейт
Ливан
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Палестина
Саудовская Аравия
Сирия