Опубликуйте свои продукты
GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV
Schneider Electric

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Gas-insulated switchgear up to 40.5kV, 4000A, 40kA for Single and Double Busbar applications
Cпецификация
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGHA
  • Тип продукцииMV Switchgear
  • Группа продукцииGHA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2300
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)1400
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)700
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical fittings
  • Код ССКПУ ООН39121311
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Описание Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Номер OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Наименование OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear