Опубликуйте свои продукты
MCSeT 24kV with EvoPacT
Schneider Electric

MCSeT 24kV with EvoPacT

AIS MV Switchgear with EvoPacT HVX withdrawable CB up to 24 kV 2500 A Primary Distribution
Cпецификация
  • MCSeT 24 is a smart modular indoor medium voltage switchgear, that incorporates a range of innovative solutions designed using proven techniques. It helps users manage safe and reliable access to primary distribution electrical networks in HV/MV or MV/MV substations. New Active variants include scalable and embedded condition monitoring sensors and anywhere operation. Enabled by 24/7 connectivity and condition monitoring, MCSeT 24 helps simplify everyday operations and maintenance.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmcset_24kV_evopact
  • Тип продукцииMV Switchgear
  • Группа продукцииMcSet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительВенгрия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Описание Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Номер OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Наименование OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear