Опубликуйте свои продукты
RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV
Schneider Electric

RM AirSeT - SF6-free Gas Insulated Medium Voltage Switchgear up to 24 kV

3.9 из 5 звезд3.9(14 отзывы)
RM AirSet is Part of SeT Series. SF6-free GIS ring main unit (RMU) and modular MV switchgear for secondary distribution applications up to 24kV.
Cпецификация
  • RM AirSeT design is the optimal choice for Electrical Distribution Companies and Distribution Service Operators worldwide. It also provides more versatility for industrial, infrastructures, buildings or residential networks. • Traditional Ring Main Unit (RMU for MV/LV kiosk or MV switching Substation) • MV renewable distributed generation • Automatic-fast-Transfer of Sources (ATS) • Feeders to overhead lines (including reclosing sequences)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRM_AirSet
  • Тип продукцииMV Switchgear
  • Группа продукцииRM AirSet
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2022-07-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНSwitchgear systems
  • Код ССКПУ ООН39121105
  • Код Uniclass 2015Ss_70
  • Описание Uniclass 2015Electrical systems
  • Код CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Номер OmniClass23-35 31 31 11
  • Наименование OmniClassDistribution Switchgear
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution