Опубликуйте свои продукты
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA
Schneider Electric

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

4.6 из 5 звезд4.6(16 отзывы)
Cast Resin Distribution Transformer. Part of Set Series. Safer and environmental friendly solution for Medium Voltage and Electrical Distribution networks, to the requirements of all sectors of activity.
Cпецификация
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtrihal-eco_AUS
  • Тип продукцииTransformers
  • Группа продукцииTrihal
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2021-12-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вКитай
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Трансформаторы

Доступно в регионах:

Океания