Опубликуйте свои продукты
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
    Seiho International Inc

    Model KXU Aluminum Vent Cap

    Seiho's square-faced Vent Caps are now available with a slim hood. This model is excellent for exteriors where protection from the elements is required. Insect screens are an option.

    Available Mid-April 2025!

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Cпецификация
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmodel_kxu-vent-cap
    • Тип продукцииVent Caps
    • Группа продукцииVent Caps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Немеханическая вентиляция
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Описание Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11 13
    • Наименование OmniClassWall Ventilation Diffusers