Опубликуйте свои продукты
A0900 - Relay Rack, Aluminum
SEPS2BIM

A0900 - Relay Rack, Aluminum

Rack used to hold network components such as servers, switches, hubs, patch panels, router, etc. Racks are available in varying heights, channel depths, and channel width. The model numbers specified may be U.L. Listed version with 2 Top Angles, 7' height, 19" wide, blank Aluminum, with mounting holes on both sides (front and back).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA0900
  • Тип продукцииRelay rack
  • Группа продукцииAluminum
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2130
  • Ширина (мм)5300
  • Глубина (мм)380
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)2
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Классификация IFCПредмет мебели