Опубликуйте свои продукты
A0908 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 48 Port,568A
SEPS2BIM

A0908 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 48 Port,568A

This 48 Port/RJ45, Cat 5e (or better) patch panel is designed for the following applications. Gigabit 1000BASE-T, 100BASE-TX, ATM 155, TP-PMD (CDDI).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA0908
  • Тип продукцииPatch Panel
  • Группа продукции110 Block/RJ-45
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)480
  • Глубина (мм)1300
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Классификация IFCПредмет мебели