Опубликуйте свои продукты
A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated
SEPS2BIM

A1115 - Console, Service, Infant, Prefabricated

Infant prefabricated service console. It consists of a cabinet service module. It contains all medical gases and electrical services for individual treatment. Specify number of electrical outlets and type of console (single or double). Size to be determined by nursery layout. For use in the neonatal ICU.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA1115
  • Тип продукцииConsole
  • Группа продукцииService
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)230
  • Ширина (мм)2440
  • Глубина (мм)890
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели