Опубликуйте свои продукты
X9910 - Wheelchair, MRI
SEPS2BIM

X9910 - Wheelchair, MRI

4.9 из 5 звезд4.9(36 отзывы)
MRI wheelchair. This unit accommodates any size patient, with 19" wide seat, yet it is compact enough to slip through narrow doorways and over thresholds. The chair easily locks for stable positioning and patient transfer and features a non-corrosive, lightweight but strong tubular frame. Non-magnetic, non-ferrous wheelchair is for use in the MRI environment.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX9910
  • Тип продукцииWheelchair
  • Группа продукцииMRI
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)510
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели