Опубликуйте свои продукты
A6330 - Intercom - Room To Room
SEPS2BIM

A6330 - Intercom - Room To Room

ntercom for local communication between rooms. May be used for areas such as a seclusion ante-room to the seclusion room or other areas such as the accelerator caves and the accelerator control area.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаA6330
  • Тип продукцииIntercom - Room To Room
  • Группа продукцииIntercom - Room To Room
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)410
  • Глубина (мм)150
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCПредмет мебели