Опубликуйте свои продукты
C0035 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0035 - Rail, Apron

Apron rail. Also referred to as an apron front, apron panel, or knee space rail. Used to close in front knee space area and/or provide work surface support between two base cabinets or a base cabinet and wall. Apron rails should be ordered in pairs to provide both front and rear work surface support.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC0035
  • Тип продукцииRail
  • Группа продукцииApron
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)130
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)30
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели