Опубликуйте свои продукты
C0043 - Frame, Apron, 1 Drawer
SEPS2BIM

C0043 - Frame, Apron, 1 Drawer

Apron frame with one standard drawer. Also referred to as a drawer frame or table frame. Used for a knee space as a combination frame and drawer to support a top between base cabinets or a base cabinet and a wall.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC0043
  • Тип продукцииFrame
  • Группа продукцииApron
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)100
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)560
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели