Опубликуйте свои продукты
C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door
SEPS2BIM

C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door

Standing height under counter base sink cabinet. 36" H x 30" W x 22" D with two solid hinged doors. Also referred to as a double-door sink cabinet. For general purpose use throughout the facility where a sink is to be used. Coordinate actual clear cabinet dimension with the actual outside dimension of sink that is specified to ensure that they are compatible.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC03P0
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииSink
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)550
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели