Опубликуйте свои продукты
D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted
SEPS2BIM

D6150 - Light, Dental, Operating, Dual, Ceiling Mounted

Dental operating light. The unit is a dual ceiling column mount with variable intensity control. The light illuminates the field of work for the dentist. Most units require the ceiling to be between 8 and 10.5 feet for installation. Each head is on a cantilever arm mounted from a column which is suspended from the ceiling. The database physical dimensions refer to the maximum extension of the light on its mount.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD6150
  • Тип продукцииLight
  • Группа продукцииDental
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1700
  • Ширина (мм)1470
  • Глубина (мм)1160
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели