Опубликуйте свои продукты
D9941 - Countertop, Laminated
SEPS2BIM

D9941 - Countertop, Laminated

A 3/4" thick by 18' deep laminated countertop. The top is a high pressure laminated covered top with a splashback. The counter is used as a work surface on dental operatory cabinets. Priced per linear foot.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаD9941
  • Тип продукцииCountertop
  • Группа продукцииLaminated
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)460
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели