Опубликуйте свои продукты
F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer
SEPS2BIM

F0400 - Cabinet, Bedside, Door, Drawer

4.4 из 5 звезд4.4(9 отзывы)
Bedside cabinet for storage of both the patient's personal items and small patient support items. Approximately 31" high X 21" wide X 19" deep with one (1) drawer and one (1) closed storage closet. Drawer is removable so interior can be sanitized. May come in a 3 drawer version.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF0400
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииBedside
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)840
  • Ширина (мм)530
  • Глубина (мм)510
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели