Опубликуйте свои продукты
F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer
SEPS2BIM

F0410 - Cabinet, Filing, Half Height, 2 Drawer

Two (2) drawer letter size vertical filing cabinet approximately 29" high X 15" wide X 26" deep with locking device. Each drawer has label holder, handle and roller cradle.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF0410
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииFiling
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)380
  • Глубина (мм)740
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели