Опубликуйте свои продукты
F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height
SEPS2BIM

F0420 - Cabinet, Filing, Lateral, Half Height

4.6 из 5 звезд4.6(10 отзывы)
Half height two (2) or three (3) drawer lateral filing cabinet, 28" high X 42" wide X 18" deep with recessed handles, locking device and drawer label holders. Drawers are adaptable to either letter or legal size materials.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF0420
  • Тип продукцииCabinets
  • Группа продукцииFiling
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)1070
  • Глубина (мм)510
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCПредмет мебели