Опубликуйте свои продукты
L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast
SEPS2BIM

L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast

3.9 из 5 звезд3.9(15 отзывы)
Binocular laboratory microscope. Characteristics include a 6V, 20W tungsten halogen lamp, quadruple revolving nosepiece, a binocular body, un-graduated mechanical stage, 4X,10X,40X and 100X plan achromatic objectives. Unit has a 1.25 condenser with mount, an auxiliary swing-in condenser, two (10X) widefield eyepieces, dual diopter adjustment and may include a carrying case. Used in the laboratory to perform observations on laboratory cultures and samples. Microscope to be provided with appropriate light source and filters for phase contrast microscopy.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL0105
  • Тип продукцииMicroscope
  • Группа продукцииBinocular
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)430
  • Ширина (мм)270
  • Глубина (мм)380
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели