Опубликуйте свои продукты
L1660 - Cell Washer/Centrifuge
SEPS2BIM

L1660 - Cell Washer/Centrifuge

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
Combination cell washer and centrifuge. The unit has two fixed speeds of 3600 or 12000 RPM. It is a microprocessor controlled unit with a programmable memory that can hold up to four wash cycles. It has a built-in peristaltic pump with a drain, dual angle rotor, low saline level alarm and uses 10 X 75mm or 12 X 75mm tubes. Used for compatibility testing, cytological studies and other laboratory applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL1660
  • Тип продукцииCell Washer/Centrifuge
  • Группа продукцииCell Washer/Centrifuge
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)640
  • Ширина (мм)330
  • Глубина (мм)460
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели