Опубликуйте свои продукты
L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model
SEPS2BIM

L1670 - Centrifuge, Refrigerated, Floor Model

Refrigerated centrifuge. This is a floor standing unit with a solid state speed control system that has speeds ranging from approximately 150 to 6000 RPM. Other characteristics include a temperature range of -9 to +39 degrees C., dual range digital timer, rotor imbalance detection, a programmable memory and a dynamic brake with three deceleration rates. The unit also has a refrigeration system that consists of a low maintenance compressor and a coil wrapped insulated guard bowl. Used in laboratories for processing heat sensitive samples.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL1670
  • Тип продукцииCentrifuge
  • Группа продукцииRefrigerated
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1270
  • Ширина (мм)810
  • Глубина (мм)910
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели