Опубликуйте свои продукты
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Freestanding platelet incubator. Unit is equipped with a rotator. The unit can be a single or dual capacity unit and can hold platelet rotators and agitators for continual mixing at 22 degrees centigrade. It has forced air circulation to maintain a uniform temperature throughout the incubator, a temperature range of 15-40 degrees centigrade, an alarm system for temperature deviations or power failure and a rotation speed of 6 rpm to maintain the viability of platelet concentrations.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL2575
  • Тип продукцииIncubator
  • Группа продукцииPlatelet
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1520
  • Ширина (мм)1040
  • Глубина (мм)710
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели