Опубликуйте свои продукты
L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height
SEPS2BIM

L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height

Autopsy table shall be constructed of stainless steel. It shall be polished to a smooth finish without crevices, lapped edges, rivets, or bolts. Table comes with integrated sink, waste disposer, grid plates for flat work area and perimeter downdraft.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL9711
  • Тип продукцииTable
  • Группа продукцииAutopsy
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)940
  • Ширина (мм)810
  • Глубина (мм)2640
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты