Опубликуйте свои продукты
L9720 - Station, Pathology, Gross
SEPS2BIM

L9720 - Station, Pathology, Gross

3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)
Gross pathology station. The unit contains four, two-speed electronic fans to reduce the danger of formaldehyde toxicity, an exhaust system with filters that last 2 to 8 months to convert the formaldehyde to CO2 and water, built in fluorescent lamps for shadow-free illumination, a "voice capturing option" to allow the pathologist to dictate without having to fumble with a hand or foot control and a built-in faucet with catch pan in the rear. Used for gross preparation of pathology specimens.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL9720
  • Тип продукцииStation
  • Группа продукции Pathology
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2000
  • Ширина (мм)1220
  • Глубина (мм)760
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели