Опубликуйте свои продукты
M0515 - Television, Plasma
SEPS2BIM

M0515 - Television, Plasma

3.1 из 5 звезд3.1(10 отзывы)
42" diagonal screen, high definition (HDTV) multimedia flat panel plasma display television. The TV will have a 16:9 wide screen aspect ratio, a minimum of 1024 x 768 display resolution, NTSC tuner, built-in stereo speakers and surround sound.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM0515
  • Тип продукцииTelevision
  • Группа продукцииPlasma
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)740
  • Ширина (мм)1070
  • Глубина (мм)330
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Видеооборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели